重要信息
新电能表 DMED341MID7E… ,电动汽车充电站用,交流,德国 Eichrecht 认证
洛瓦托电气推出此款专转为交流充电站设计的 DMED 三相电能表,可直接连接,电流高达 80A,带 RS485 通讯接口...
Ø22mm铂金系列按钮和选择开关组合型号推出
铂金系列推出组合型号(KIT),现在可以订货了。为了方便客户订购,洛瓦托电气在铂金系列产品加推组合型号。
新结构尺寸接触器BF265 – BF330 – BF400
洛瓦托电气使用全新设计的结构尺寸变更接触器系列产品。 新品接触器AC-3工况下,额定电流265A、330A和400A(400V),用于电机控制应用;AC-1工况下,额定电流为450A、500A和600A 。有三极和四极两种型号。
最新消息
LOVATO Electric’s new General Catalogue 2024-2025 is now available
The new general catalogue 2024-2025 edition is a true showcase of the LOVATO Electric world and its offers for industrial automation and energy management...
研发试验中心电磁兼容实验室建成
洛瓦托电气在研发试验中心建成电磁兼容实验室。
洛瓦托电气电子产品生产线:洛瓦托电子车间
洛瓦托电气先进电路板(SMT)生产部门正式在总部贝加莫宣告成立。
洛瓦托电气培训学院新网站
洛瓦托电气的专业培训网站经过全新设计进行了更新,新网页界面摩登、简捷、友好,培训课程一目了然。